Menu Procurar

Conjunto de mandíbulas de torno 7.9 19.0 12.7 Aço

Este conjunto de mandíbulas de torno Talongrip é uma solução de aparafusar simples para operações de maquinagem severas. Ideal para pequenos tamanhos, aplicações exigentes ou fabrico de protótipos em que o fabrico de uma fixação seria demasiado dispendioso. Utilizado em aplicações pesadas e fabricado em aço.
Referência da Essentra:

20267537

Número de peça do fabricante:

20267537

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Jaw stop large
Weight g 10.0
d1 M5
h1 7.9
h2 5.7
l1 19.0
w1 12.7
Material Aço
Para usar com Talongrip Clamps

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos