Menu Procurar

Conjunto de mandíbulas de torno 47.75 150 25.4 Aço

Este conjunto de mandíbulas de torno para braçadeiras Versagrip conta com dentes perfurantes que penetram na peça de trabalho para restringir o movimento lateral ou horizontal. Trata-se de uma solução de aparafusar simples que permite trabalhar com a peça presa. Com capacidade para acomodar peças de corte térmico e modelos negativos. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20267582

Número de peça do fabricante:

20267582

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Vice jaw set
Vice jaw 2 Off
Weight g 2780
h1 47.75
l1 150
w1 25.4
Material Aço
Para usar com Versagrip Clamps

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos