Menu Procurar

Consiga já as suas porcas sextavadas vedantes integrais

Em stock

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas sextavadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Comprar
4,69 € - 7,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
5.6
4,03 € - 6,21 € 106 Em stock
8.4
Aço inoxidável 303
16.0
M10
10.6
4,84 € - 7,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8
Aço inoxidável 316
21.0
M14
15.1
5,37 € - 8,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 316
4.0
M2
2.35
  • de 2
Porca sextavada vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 316

20207571

Intervalo de preços
7,21 € - 4,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 303

20207625

Intervalo de preços
6,21 € - 4,03 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M14 21.0 Aço inoxidável 316

20207670

Intervalo de preços
7,45 € - 4,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M2 4.0 Aço inoxidável 316

20207878

Intervalo de preços
8,26 € - 5,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 316