Menu Procurar

Contraplacas

Em stock

A nossa gama de placas de apoio é ideal para os fechos que não têm contra-placas fornecidas de série ou quando são necessárias placas adicionais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura geral Comprar
1,433 € - 3,166 € 310 Em stock
49.0 mm
2.0 mm
4,389 € - 9,702 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
5.6 mm
2,321 € - 5,132 € Solicite o prazo de entrega aqui
68.0 mm
2.0 mm
Placa de detenção 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Cinzento

10202029

Intervalo de preços
3,166 € - 1,433 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Material da placa
    Aço inoxidável
  • Distância entre furos de fixação
    40.0 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    3.8 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    7.0 mm
Placa de detenção 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Cinzento

10202012

Intervalo de preços
9,702 € - 4,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Distância entre furos de fixação
    30.0 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    4.4 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    9.6 mm
  • Altura geral
    5.6 mm
Placa de detenção 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Cinzento

10202036

Intervalo de preços
5,132 € - 2,321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Material da placa
    Aço inoxidável
  • Distância entre furos de fixação
    53.0 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    8.6 mm