Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Tincos empurrar para fechar

 (10 Produtos)

Lista Painel

Batentes magnéticos embutidos

A nossa gama de batentes magnéticos embutidos é perfeita para onde é necessário um acabamento nivelado - eles não apenas têm boa aparência, mas também oferecem muitos benefícios funcionais, como facilidade de aplicação e segurança adicional.

Contraplacas

A nossa gama de placas de apoio é ideal para os fechos que não têm contra-placas fornecidas de série ou quando são necessárias placas adicionais

Parafuso ultrafino

Parafusos ultra finos em captura magnética são ideais para áreas muito apertadas. São feitos de aço niquelado com um forte ímane de neodímio.

Tomada fêmea com mola para dormente

O casquilho com mola é um trinco que tem um sistema de mola para operar o mecanismo de fecho e libertação. Este trinco de porta é compatível com dois dormentes, que devem ser encomendados à parte em função das necessidades de montagem.

Trincos de deslizamento com mola

A nossa gama de trincos com mola é adequada para aplicações de madeira e metal. A gama vem com ou sem dormente, e com ou sem batente quando aberta. Os trincos são fáceis de instalar com montagem de furo único na moldura e na porta.

Trincos de fecho rápido com botão de pressão e fecho com chave

Os trincos do botão de pressão têm uma abertura de botão de pressão e uma ação de fecho rápido. São instaladas num furo único para maior facilidade e adequam-se a várias espessuras de painéis. Esta gama oferece uma seleção de recortes, materiais e segurança de fecho, com chave ou sem chave.

Trincos de toque magnéticos

A nossa gama de trincos de toque magnéticos proporciona benefícios estéticos e de design e é ideal para aplicações em que botões ou manípulos não são adequados. Disponível como montagem de superfície ou encaixe de recesso numa variedade de estilos.

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa metálica

Os trincos magnéticos de aparafusar são montados à superfície e, normalmente, destinam-se a aplicações mais industriais, ao invés da versão de encaixe. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Trincos magnéticos de encaixe

Trincos magnéticos de montagem recuada para caberem num recorte recuado da moldura, proporcionando um efeito embutido. A gama inclui uma opção de fecho de pressão para uma instalação rápida ou uma opção de aparafusar para uma fixação mais firme. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.