Menu Procurar

Contraporca

Em stock

As porcas de bloqueio evitam qualquer afrouxamento graças às suas excelentes propriedades anti-vibração

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Comprar
0,0769 € - 0,0811 € 3381 Em stock
M6
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0,0716 € - 0,0754 € 7150 Em stock
M5
0,0704 € - 0,0742 € 19754 Em stock
M4
Porca de bloqueio M6 10.0 mm Aço Natural

10240243

Intervalo de preços
0,0811 € - 0,0769 €

Níveis de stock
3381 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Superfície de contacto
    Plana
  • Forma da porca
    Locking
Porca de bloqueio M3 5.5 mm Aço Natural

10240182

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Superfície de contacto
    Plana
  • Forma da porca
    Locking
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Terminar
    Banhado a zinco
Porca de bloqueio M5 8.0 mm Aço Natural

10240229

Intervalo de preços
0,0754 € - 0,0716 €

Níveis de stock
7150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Superfície de contacto
    Plana
  • Forma da porca
    Locking
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Terminar
    Banhado a zinco
Porca de bloqueio M4 7.0 mm Aço Natural

10240205

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0704 €

Níveis de stock
19754 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Superfície de contacto
    Plana
  • Forma da porca
    Locking
  • Forma da porca
    Hexagonal
  • Terminar
    Banhado a zinco