Menu Procurar

Porca de bloqueio M3 5.5 mm Aço Natural

This hexagonal lock nut is made from zinc plated steel and is designed to absorb vibration and prevent loosening of the nut. Refer to DIN985 and ISO 10511.
Referência da Essentra:

10240182

Número de peça do fabricante:

348030040952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0762 €
2500 + 0,0725 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

38,10 €

500 x 0,0762 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M3
Superfície de contacto Flat
Forma da porca Locking
Forma da porca Hexagonal
Terminar Banhado a zinco
Material completo Aço suave
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos