Menu Procurar

Porca de bloqueio para PE M12 15.0 mm Latão Natural

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Referência da Essentra:

10302767

Número de peça do fabricante:

551227

624 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,458 €
250 + 0,435 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

22,90 €

50 x 0,458 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tamanho da rosca M12
Material completo Latão
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos