Menu Procurar

Contraporcas para bucins

Em stock

Porcas de fixação para bucins estão disponíveis como acessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Largura entre superficies Espessura Comprar
0,3135 € - 0,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
Cobre; neopreno
19.5 mm
3.0 mm
1,2714 € - 2,8116 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Cobre; neopreno
23.5 mm
3.0 mm
1,7432 € - 1,8353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
Cobre; neopreno
55.0 mm
5.0 mm
1,8063 € - 1,9013 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Latão
19.0 mm
4.7 mm
2,3214 € - 2,4429 € 43 Em stock
M20
Latão
24.0 mm
4.7 mm
1,6116 € - 1,6979 € 249 Em stock
M12
Latão
15.0 mm
4.7 mm
16,5746 € - 17,447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Latão
36.0 mm
5.7 mm
2,7393 € - 2,8829 € 148 Em stock
M25
Latão
30.0 mm
5.2 mm
1,0413 € - 1,0965 € 206 Em stock
M25
Latão
30.0 mm
3.5 mm
0,4601 € - 0,4844 € 24 Em stock
M12
Latão
15.0 mm
2.8 mm
0,7296 € - 0,7671 € 22 Em stock
M20
Latão
24.0 mm
3.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € 48 Em stock
M16
Latão
19.0 mm
2.8 mm
1,417 € - 1,4923 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Latão
36.0 mm
4.0 mm
21,0461 € - 22,1537 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Latão
46.0 mm
6.5 mm
2,4985 € - 2,6307 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Latão
46.0 mm
5.0 mm
0,7751 € - 0,8162 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
Cobre; neopreno
32.5 mm
3.5 mm
0,3338 € - 0,3516 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
Cobre; neopreno
18.0 mm
3.0 mm
2,4541 € - 2,5863 € 5 Em stock
PG48
Cobre; neopreno
60.0 mm
5.0 mm
0,2141 € - 0,2251 € 19720 Em stock
PG 7
Cobre; neopreno
15.0 mm
2.5 mm
2,0172 € - 2,123 € 710 Em stock
M40
Cobre; neopreno
46.0 mm
4.5 mm
  • de 2
Porca de bloqueio para PE 3/8 19.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267950

Intervalo de preços
0,33 € - 0,3135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    19.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M20 23.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267899

Intervalo de preços
2,8116 € - 1,2714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    23.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M50 55.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267936

Intervalo de preços
1,8353 € - 1,7432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.0 mm
  • Largura entre superficies
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M50
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio com espigões M16 19.0 mm Latão Natural

10302835

Intervalo de preços
1,9013 € - 1,8063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.7 mm
  • Largura entre superficies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M20 24.0 mm Latão Natural

10302842

Intervalo de preços
2,4429 € - 2,3214 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.7 mm
  • Largura entre superficies
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M12 15.0 mm Latão Natural

10302828

Intervalo de preços
1,6979 € - 1,6116 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.7 mm
  • Largura entre superficies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M32 36.0 mm Latão Natural

10640067

Intervalo de preços
17,447 € - 16,5746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.7 mm
  • Largura entre superficies
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M25 30.0 mm Latão Natural

10302859

Intervalo de preços
2,8829 € - 2,7393 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.2 mm
  • Largura entre superficies
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE M25 30.0 mm Latão Natural

10302798

Intervalo de preços
1,0965 € - 1,0413 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE M12 15.0 mm Latão Natural

10302767

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4601 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    2.8 mm
  • Largura entre superficies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE M20 24.0 mm Latão Natural

10302781

Intervalo de preços
0,7671 € - 0,7296 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE M16 19.0 mm Latão Natural

10302774

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    2.8 mm
  • Largura entre superficies
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE M32 36.0 mm Latão Natural

10302804

Intervalo de preços
1,4923 € - 1,417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.0 mm
  • Largura entre superficies
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio com espigões M40 46.0 mm Latão Natural

10640616

Intervalo de preços
22,1537 € - 21,0461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    6.5 mm
  • Largura entre superficies
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE M40 46.0 mm Latão Natural

10302811

Intervalo de preços
2,6307 € - 2,4985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.0 mm
  • Largura entre superficies
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material
    Latão
Porca de bloqueio para PE PG 21 32.5 mm Cobre; neopreno Natural

10267820

Intervalo de preços
0,8162 € - 0,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.5 mm
  • Largura entre superficies
    32.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 9 18.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267783

Intervalo de preços
0,3516 € - 0,3338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    3.0 mm
  • Largura entre superficies
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG48 60.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267868

Intervalo de preços
2,5863 € - 2,4541 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    5.0 mm
  • Largura entre superficies
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG48
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE PG 7 15.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267776

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2141 €

Níveis de stock
19720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    2.5 mm
  • Largura entre superficies
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Material
    Cobre; neopreno
Porca de bloqueio para PE M40 46.0 mm Cobre; neopreno Natural

10267929

Intervalo de preços
2,123 € - 2,0172 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Espessura
    4.5 mm
  • Largura entre superficies
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material
    Cobre; neopreno