Menu Procurar

Porca de bloqueio com espigões M32 36.0 mm Latão Natural

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Referência da Essentra:

10640067

Número de peça do fabricante:

551237

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 16,4936 €
125 + 15,6688 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

412,34 €

25 x 16,4936 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tamanho da rosca M32
Material completo Latão
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos