Menu Procurar

Corrediças da gaveta

Em stock

A nossa gama de corrediças de gavetas oferece uma extensão parcial, tal como extensão 3/4 e extensão total. As corrediças de gavetas com rolamento de esferas estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes industriais. Esta gama é ideal para expositores, estações de trabalho e equipamentos médicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento fechado Comprimento estendido Comprimento total Material Capacidade de carga Largura total Altura geral Comprar
3,51 € - 3,87 € 1950 Em stock
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Aço Zincado
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
4,49 € - 4,94 € 1962 Em stock
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Aço Zincado
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • de 3
Corrediça da gaveta 600.0 mm 35.8 mm Aço Zincado

10584705

Intervalo de preços
3,87 € - 3,51 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    300.0 mm
  • Comprimento estendido
    600.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    600.0 mm
Corrediça da gaveta 800.0 mm 35.8 mm Aço Zincado

10584729

Intervalo de preços
4,94 € - 4,49 €

Níveis de stock
1962 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    800.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    800.0 mm