Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 4.2 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor azul é adequado para cargas médias.
Referência da Essentra:

10631232

Número de peça do fabricante:

1218403

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 6,557 €
50 + 6,229 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

65,57 €

10 x 6,557 €

Informações úteis

Documentos