Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 132.4 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor azul é adequado para cargas médias.
Referência da Essentra:

10631256

Número de peça do fabricante:

1218480

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
6 - 29 39,1166 €
30 + 37,16 €
Embalagem padrão: 6

Encomendar em múltiplos de 6

Preço total:

234,70 €

6 x 39,1166 €

Informações úteis

Documentos