Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 337.0 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor amarela é designado como perfil para uso muito intensivo.
Referência da Essentra:

10635155

Número de peça do fabricante:

1218702

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 97,03 €
20 + 92,18 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

388,12 €

4 x 97,03 €

Informações úteis

Documentos