Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor amarela é designado como perfil para uso muito intensivo.
Referência da Essentra:

10635193

Número de peça do fabricante:

1218704

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 158,065 €
10 + 150,16 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

316,13 €

2 x 158,065 €

Informações úteis

Documentos