Menu Procurar

Dobradiça offset 47.0 mm 45.0 mm Aço, liga de zinco

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.
Referência da Essentra:

20061197

Número de peça do fabricante:

1001200E

159 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 11,802 €
50 + 8,43 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

11,80 €

1 x 11,802 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.5 mm
Comprimento total 47.0 mm
Espessura Total 19.0 mm
Largura total 45.0 mm
Adaptador Adaptador não incluído
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Material Aço, liga de zinco
Tipo de dobradiça Dobradiça de rolamentos
Método de montagem Furo aberto
Orientação de montagem Universal
Estilo de montagem Montagem de superfície
Número de furos de montagem 2
Material do pino Aço endurecido
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos