Menu Procurar

Dobradiça offset de canto de 90 graus

Em stock

As dobradiças de offset canto de 90 graus vêm em diferentes perfis para encaixar uma combinação de possibilidades para compensar a porta do chassi.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Material Largura total Comprar
11,00 € - 15,40 € 44 Em stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Aço, liga de zinco
45.0 mm
20121723 11,52 € - 16,128 € 93 Em stock
6.5 mm
45.0 mm
2
Aço inoxidável
47.0 mm
14,03 € - 19,642 € 98 Em stock
6.5 mm
45.0 mm
0
Zamak
47.0 mm
8,43 € - 11,802 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
47.0 mm
2
Aço, liga de zinco
45.0 mm
10,64 € - 14,896 € 1 Em stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Aço, liga de zinco
45.0 mm
Dobradiça offset 47.0 mm 45.0 mm Aço, liga de zinco

20061227

Intervalo de preços
15,40 € - 11,00 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.5 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Espessura Total
    26.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Dobradiça offset 45.0 mm 47.0 mm Aço inoxidável

20121723

Intervalo de preços
16,128 € - 11,52 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.5 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    47.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Dobradiça com espaçador 45.0 mm 47.0 mm Zamak

20121730

Intervalo de preços
19,642 € - 14,03 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.5 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    47.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça offset 47.0 mm 45.0 mm Aço, liga de zinco

20061197

Intervalo de preços
11,802 € - 8,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    6.5 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Espessura Total
    19.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Dobradiça offset 47.0 mm 45.0 mm Aço, liga de zinco

20061210

Intervalo de preços
14,896 € - 10,64 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.5 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
  • Espessura Total
    24.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included