Menu Procurar

Dobradiça offset 45.0 mm 47.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

20121723

Número de peça do fabricante:

1001210E

193 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 16,128 €
50 + 11,52 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

16,13 €

1 x 16,128 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.5 mm
Comprimento total 45.0 mm
Espessura Total 14.0 mm
Largura total 47.0 mm
Adaptador Adaptador não incluído
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Material Aço inoxidável
Tipo de dobradiça Dobradiça de rolamentos
Método de montagem Furos abertos
Orientação de montagem Universal
Estilo de montagem Montagem de superfície
Número de furos de montagem 2
Material do pino Liga de zinco
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos