Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
16,335 € - 17,19 € 1 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
25.0 mm
21,915 € - 23,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
32.0 mm
24,515 € - 25,81 € 4 Em stock
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
38.0 mm
8,745 € - 9,205 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1016.0 mm
Aço
Não perfurado
38.0 mm
20,395 € - 21,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
1016.0 mm
Aço
Não perfurado
50.8 mm
185,115 € - 194,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
1016.0 mm
Aço inoxidável
Não perfurado
51.0 mm
172,48 € - 181,555 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
1016.0 mm
Aço inoxidável
Não perfurado
64.0 mm
7,10 € - 15,69 € 590 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
25.0 mm
7,873 € - 10,2914 € 21 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço
Não perfurado
30.0 mm
10,91 € - 24,11 € 72 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Não perfurado
50.0 mm
9,70 € - 10,67 € 31 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
40.0 mm
17,44 € - 38,55 € 185 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
25.0 mm
25,2752 € - 34,983 € 161 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Não perfurado
30.0 mm
45,05 € - 47,42 € 81 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Não perfurado
50.0 mm
93,745 € - 98,68 € 23 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
60.0 mm
146,82 € - 324,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Não perfurado
31.8 mm
237,05 € - 523,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
1830.0 mm
Alumínio
Não perfurado
63.5 mm
8,16 € - 8,59 € 100 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Não perfurado
30.0 mm
8,1045 € - 11,2172 € 180 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
30.0 mm
11,44 € - 25,30 € 35 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
50.0 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Intervalo de preços
17,19 € - 16,335 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Intervalo de preços
23,065 € - 21,915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Intervalo de preços
25,81 € - 24,515 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Intervalo de preços
9,205 € - 8,745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Intervalo de preços
21,465 € - 20,395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.6 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    50.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Intervalo de preços
194,86 € - 185,115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    51.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Dobradiça não perfurada 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Intervalo de preços
181,555 € - 172,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Intervalo de preços
15,69 € - 7,10 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Intervalo de preços
10,2914 € - 7,873 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Intervalo de preços
24,11 € - 10,91 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Intervalo de preços
10,67 € - 9,70 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Intervalo de preços
38,55 € - 17,44 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Intervalo de preços
34,983 € - 25,2752 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Intervalo de preços
47,42 € - 45,05 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Intervalo de preços
98,68 € - 93,745 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Intervalo de preços
324,57 € - 146,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    31.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Intervalo de preços
523,99 € - 237,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    1830.0 mm
  • Largura total
    63.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Intervalo de preços
8,59 € - 8,16 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Não perfurado
  • Depressão do orifício de montagem
    Não perfurado
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Intervalo de preços
11,2172 € - 8,1045 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Intervalo de preços
25,30 € - 11,44 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada