A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.
Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.
A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura da folha | Comprimento total | Material | Tipo de dobradiça | Largura total | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,78 € - 63,62 € | 26 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
23,44 € - 51,82 € | 12 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10207000 | 29,6674 € - 43,6285 € | 92 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Não perfurado
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
95,94 € - 212,08 € | 83 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Não perfurado
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
26,165 € - 27,535 € | 44 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
156,41 € - 345,75 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumínio
|
Não perfurado
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.