Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 40.0 mm 8.0 mm Aço

Dobradiças soldáveis em aço com cavilha em aço. Design simples e altamente versátil. Disponível com ou sem bico de lubrificação.
Referência da Essentra:

10340813

Número de peça do fabricante:

1349723

1502 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 3,428 €
50 - 249 1,632 €
250 + 1,55 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

17,14 €

5 x 3,428 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro total 8.0 mm
Comprimento total 40.0 mm
Largura total 10.0 mm
Diâmetro do pino 5.0 mm
Material do corpo Aço
Material da anilha Latão
Material Aço
Código do material 7326909890

Produto 1349723 Substitui:

Dobradiças soldáveis 40.0 mm 8.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10236185
Número de peça do fabricante: 1259065

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos