Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

Referência da Essentra:

10214985

Número de peça do fabricante:

1349745

236 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 26,15 €
25 - 124 12,45 €
125 + 11,83 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

26,15 €

1 x 26,15 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro total 20.0 mm
Comprimento total 180.0 mm
Largura total 25.4 mm
Diâmetro do pino 13.0 mm
Material do corpo Aço
Material da anilha Latão
Material Aço
Código do material 7318190090

Produto 1349745 Substitui:

Dobradiça de solda - Comprimento total - 180.0 mm | 7.087 in ; Largura total - 25.0 mm | 0.984 in ; Diâmetro total - 20.0 mm | 0.787 in ; Material - Aço
Referência da Essentra: 10452004
Número de peça do fabricante: 493505
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 25.4 mm
Referência da Essentra: 10630402
Número de peça do fabricante: 1284786

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos