Menu Procurar

Dobradiças de solda - bala

Em stock

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro total Comprimento total Material Largura total Comprar
5,76 € - 12,73 € 569 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
19.6 mm
1,918 € - 4,24 € 985 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Aço
10.0 mm
2,062 € - 4,56 € 1506 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Aço
10.0 mm
6,58 € - 14,56 € 260 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço
19.6 mm
6,18 € - 13,65 € 300 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável 304
11.9 mm
16,38 € - 36,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
  • de 2
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10340875

Intervalo de preços
12,73 € - 5,76 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 50.0 mm 8.0 mm Aço

10340936

Intervalo de preços
4,24 € - 1,918 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 40.0 mm 8.0 mm Aço

10340974

Intervalo de preços
4,56 € - 2,062 €

Níveis de stock
1506 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

10341018

Intervalo de preços
14,56 € - 6,58 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável 304

10341056

Intervalo de preços
13,65 € - 6,18 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    11.9 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10352540

Intervalo de preços
36,20 € - 16,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável 304