Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

Um design muito simples e versátil. Feito de aço, esta dobradiça de solda tem um pino de aço e está disponível com ou sem bocais de lubrificação.
Referência da Essentra:

10214992

Número de peça do fabricante:

1349750

177 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 7,32 €
50 - 249 3,486 €
250 + 3,31 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

36,60 €

5 x 7,32 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro total 10.0 mm
Comprimento total 60.0 mm
Largura total 11.9 mm
Diâmetro do pino 6.0 mm
Material Aço
Material do pino Aço
Código do material 7326909890

Produto 1349750 Substitui:

Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço;Latão 6.0 mm
Referência da Essentra: 10633861
Número de peça do fabricante: 497540

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos