Menu Procurar

Dobradiças de solda - metal

Em stock

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro total Comprimento total Material Largura total Comprar
93,8476 € - 98,7867 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço;Latão
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínio
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço;Latão
13.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínio
12.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço;Latão
13.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço;Latão
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço;Latão
12.5 mm
3,5013 € - 7,7431 € 105 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço
4,10 € - 9,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço
8,7146 € - 9,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço
14,3016 € - 31,6179 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
10,5993 € - 23,4411 € 2186 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
6,9075 € - 15,2748 € 1291 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumínio
11,8263 € - 26,1491 € 186 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
10,2608 € - 22,6689 € 458 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínio
16,5018 € - 36,4839 € 270 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço inoxidável
18,6598 € - 41,2334 € 160 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
9,7213 € - 21,4735 € 94 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alumínio
28,1695 € - 62,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável
  • de 2
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Intervalo de preços
98,7867 € - 93,8476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço;Latão
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Alumínio 8.0 mm

10552360


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Alumínio
Dobradiças soldáveis 70.0 mm 11.5 mm Aço;Latão 6.0 mm

10633854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Largura total
    13.2 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço;Latão
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Alumínio 6.0 mm

10552353


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.5 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Alumínio
Dobradiças soldáveis 70.0 mm 11.5 mm Aço;Latão 6.0 mm

10638019


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Largura total
    13.2 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço;Latão
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço;Latão 13.0 mm

10634943


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço;Latão
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável 10.0 mm

10552377


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço;Latão 6.0 mm

10633861


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.5 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço;Latão
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

10214992

Intervalo de preços
7,7431 € - 3,5013 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

10341087

Intervalo de preços
9,0654 € - 4,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 70.0 mm

10640418

Intervalo de preços
9,1733 € - 8,7146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341094

Intervalo de preços
31,6179 € - 14,3016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10341124

Intervalo de preços
23,4411 € - 10,5993 €

Níveis de stock
2186 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Alumínio

10215029

Intervalo de preços
15,2748 € - 6,9075 €

Níveis de stock
1291 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7318190090
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10341179

Intervalo de preços
26,1491 € - 11,8263 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Alumínio

10215036

Intervalo de preços
22,6689 € - 10,2608 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7318190090
Aço inoxidável Dobradiças soldáveis 80.0 mm

10341186

Intervalo de preços
36,4839 € - 16,5018 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341148

Intervalo de preços
41,2334 € - 18,6598 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
  • Material do pino
    Latão
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Alumínio

10341155

Intervalo de preços
21,4735 € - 9,7213 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável

10341193

Intervalo de preços
62,2521 € - 28,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890