Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

Um design muito simples e versátil. Fabricada em aço, esta dobradiça de solda tem um pino de latão e está disponível com ou sem bocais de lubrificação.
Referência da Essentra:

10341131

Número de peça do fabricante:

1349760

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 25,10 €
25 - 124 11,95 €
125 + 11,35 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

25,10 €

1 x 25,10 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro total 16.0 mm
Comprimento total 120.0 mm
Largura total 19.6 mm
Diâmetro do pino 10.0 mm
Material Aço
Material do pino Latão
Código do material 7326909890

Produto 1349760 Substitui:

Dobradiças soldáveis 120.0 mm 20.0 mm
Referência da Essentra: 10634905
Número de peça do fabricante: 497551

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos