Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Alumínio

Um design muito simples e versátil. Fabricada em alumínio, esta dobradiça de solda tem um pino de aço inoxidável e está disponível com ou sem bocais de lubrificação.
Referência da Essentra:

10341155

Número de peça do fabricante:

1349765

94 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 1920,30 €
20 - 999,67 €
100+9,19 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

20,30 €

1 x 20,30 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro total 16.0 mm
Comprimento total 100.0 mm
Largura total 19.6 mm
Diâmetro do pino 10.0 mm
Material Alumínio
Material do corpo Alumínio
Material do pino Aço inoxidável
Código do material 7326909890

Produto 1349765 Substitui:

Dobradiças soldáveis 100.0 mm 20.0 mm
Referência da Essentra: 10640371
Número de peça do fabricante: 497556

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos