Menu Procurar

Aço inoxidável 304 Dobradiças soldáveis 80.0 mm 16.0 mm

As dobradiças apresentam uma forma cilíndrica ou em barril. Permitem uma posição de montagem versátil e são fixos com métodos de soldadura. As dobradiças também contam com um design de elevação para permitir a remoção fácil do painel e da porta. Disponíveis em aço inoxidável com anilha em cobre e adaptador de lubrificante.
Referência da Essentra:

10341186

Número de peça do fabricante:

1349768

375 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 34,49 €
25 - 124 16,42 €
125 + 15,60 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

34,49 €

1 x 34,49 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro total 13.0 mm
Comprimento total 80.0 mm
Largura total 16.0 mm
Diâmetro do pino 8.0 mm
Material Aço inoxidável 304
Material do pino Aço inoxidável
Código do material 7326909890

Produto 1349768 Substitui:

Dobradiças soldáveis 80.0 mm 16.0 mm
Referência da Essentra: 10634929
Número de peça do fabricante: 497559

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos