Menu Procurar

Dobradiça de canto 30.0 mm 20.0 mm Zinco

Referência da Essentra:

20121563

Número de peça do fabricante:

09711222E

90 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 9,478 €
50 + 6,77 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

47,39 €

5 x 9,478 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 30.0 mm
Espessura Total 22.0 mm
Largura total 20.0 mm
Diâmetro do pino 6.0 mm
Comprimento do pino 53.0 mm
Cor Natural
Terminar Cromado
Material completo Zinco fundido
Método de montagem Solda
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Removível
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos