Menu Procurar

Dobradiças metálicas de canto

Em stock

As dobradiças de canto de metal têm um ângulo de rotação de 180 graus e são essencialmente usadas para painéis de aço em aplicações de grande porte. A gama é feita de liga de zinco fundido com diferentes tipos de acabamentos. Os painéis são dobradiças com um sistema de pinos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Terminar Espessura Total Largura total Comprar
3,7383 € - 5,509 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
Revestido com pó
2.0 mm
30.0 mm
2,1524 € - 3,3482 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
Cromado
2.0 mm
30.0 mm
0,9482 € - 1,4751 € 3127 Em stock
59.0 mm
Preto
Sem acabamento
15.0 mm
21.5 mm
3,0151 € - 4,6901 € 2 Em stock
53.0 mm
Preto
Revestido com pó
22.0 mm
20.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 25 Em stock
53.0 mm
Natural
Cromado
20.0 mm
22.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 110 Em stock
30.0 mm
Preto
Revestido com pó
18.0 mm
28.0 mm
4,7115 € - 7,3291 € 30 Em stock
30.0 mm
Preto
Revestido com pó
18.0 mm
28.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 20 Em stock
30.0 mm
Natural
Cromado
18.0 mm
28.0 mm
2,1165 € - 3,2924 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Natural
Cromado
22.0 mm
20.0 mm
2,5016 € - 3,8913 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
Preto
Revestido com pó
27.5 mm
31.0 mm
3,3378 € - 5,1921 € 18 Em stock
53.0 mm
Preto
Revestido com pó
27.5 mm
37.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Preto
Revestido com pó
22.0 mm
20.0 mm
2,0356 € - 3,1666 € 15 Em stock
30.0 mm
Natural
Cromado
22.0 mm
20.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; aço Dobradiça de canto 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Intervalo de preços
5,509 € - 3,7383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Zamak ZnAl4Cu1; aço Dobradiça de canto 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Intervalo de preços
3,3482 € - 2,1524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Espessura Total
    2.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de canto M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Intervalo de preços
1,4751 € - 0,9482 €

Níveis de stock
3127 Em stock
Características
  • Comprimento total
    59.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    21.5 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    59.0 mm
Dobradiça de canto M6 53.0 mm 20.0 mm Liga de zinco fundido

20060701

Intervalo de preços
4,6901 € - 3,0151 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento total
    53.0 mm
  • Espessura Total
    22.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de canto M6 53.0 mm 22.0 mm Liga de zinco fundido

20068998

Intervalo de preços
10,0259 € - 7,1613 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento total
    53.0 mm
  • Espessura Total
    20.0 mm
  • Largura total
    22.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 30.0 mm 28.0 mm Zinco

20124342

Intervalo de preços
10,0259 € - 7,1613 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 30.0 mm 28.0 mm Zinco

20124359

Intervalo de preços
7,3291 € - 4,7115 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 30.0 mm 28.0 mm Zinco

20124335

Intervalo de preços
10,0259 € - 7,1613 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 30.0 mm 20.0 mm Zinco

20121563

Intervalo de preços
3,2924 € - 2,1165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    22.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 37.0 mm 31.0 mm Zinco

20121600

Intervalo de preços
3,8913 € - 2,5016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Espessura Total
    27.5 mm
  • Largura total
    31.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; aço

20069018

Intervalo de preços
5,1921 € - 3,3378 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento total
    53.0 mm
  • Espessura Total
    27.5 mm
  • Largura total
    37.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 30.0 mm 20.0 mm Zinco

20121594

Intervalo de preços
10,0259 € - 7,1613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    22.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm
Dobradiça de canto 30.0 mm 20.0 mm Zinco

20121556

Intervalo de preços
3,1666 € - 2,0356 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    22.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    53.0 mm