Menu Procurar

Dobradiças ocultas amovíveis acionadas por mola

Em stock

Dobradiças ocultas para aplicação à esquerda e à direita. Ideal para caixas de metal e coberturas de máquinas. Estão disponíveis vários tipos em aço com banho de zinco ou aço inoxidável AISI 304.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Comprimento total Cor Terminar Comprimento do pino Material do corpo Comprar
4,3092 € - 6,0328 € 613 Em stock
5.0 mm
84.0 mm
Crómio
Banhado a zinco
84.0 mm
Aço
6,30 € - 8,82 € 339 Em stock
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Banhado a cobre
51.5 mm
Aço
4,306 € - 9,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
84.0 mm
Crómio
Natural
84.0 mm
Aço inoxidável
7,72 € - 10,808 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
67.5 mm
Natural
Banhado a cobre
67.5 mm
Aço
5,304 € - 7,4256 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Banhado a cobre
51.5 mm
Aço
4,736 € - 6,6304 € 778 Em stock
5.0 mm
84.0 mm
Crómio
Banhado a zinco
84.0 mm
Aço
0,6675 € - 0,9837 € 373 Em stock
18.0 mm
Preto
Sem acabamento
Aço
1,7135 € - 1,8037 € 1386 Em stock
3.5 mm
32.0 mm
Preto
Sem acabamento
5.5 mm
Nylon
Dobradiça oculta 84.0 mm 360 ° Aço

20068776

Intervalo de preços
6,0328 € - 4,3092 €

Níveis de stock
613 Em stock
Características
  • Comprimento total
    84.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Comprimento do pino
    84.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiça oculta 51.5 mm 110 ° Aço

20064808

Intervalo de preços
8,82 € - 6,30 €

Níveis de stock
339 Em stock
Características
  • Comprimento total
    51.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    51.5 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiça oculta 84.0 mm 135 ° Aço inoxidável

20068769

Intervalo de preços
9,042 € - 4,306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    84.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Comprimento do pino
    84.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Dobradiça oculta 67.5 mm 110 ° Aço

20123505

Intervalo de preços
10,808 € - 7,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    67.5 mm
  • Diâmetro do pino
    9.0 mm
  • Comprimento do pino
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Aço
  • Material completo
    Aço
Dobradiça oculta 51.5 mm 110 ° Aço

20064785

Intervalo de preços
7,4256 € - 5,304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    51.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    51.5 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiça oculta 84.0 mm 360 ° Aço

20068813

Intervalo de preços
6,6304 € - 4,736 €

Níveis de stock
778 Em stock
Características
  • Comprimento total
    84.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Comprimento do pino
    84.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiça de porta 18.0 mm Aço

10134610

Intervalo de preços
0,9837 € - 0,6675 €

Níveis de stock
373 Em stock
Características
  • Comprimento total
    18.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Solda
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
Dobradiça oculta 32.0 mm 110 ° Aço

10464342

Intervalo de preços
1,7135 € - 1,8037 €

Níveis de stock
1386 Em stock
Características
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.5 mm
  • Comprimento do pino
    5.5 mm
  • Material do corpo
    Nylon
  • Tipo de dobradiça
    Dobradiça acionada por mola e pino