Menu Procurar

Dobradiça 60.0 mm 135.0 mm Aço;Aço inoxidável

Referência da Essentra:

20063771

Número de peça do fabricante:

1599622

3251 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 5,85 €
25 - 49 4,3875 €
50 + 3,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,85 €

1 x 5,85 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 4.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 6.8 mm
Comprimento total 135.0 mm
Largura total 60.0 mm
Cor Preto
Terminar Revestido a pó preto
Inclui Fasteners not included
Forma da folha Retangular
Material completo Aço;Aço inoxidável
Método de montagem Porcas/parafusos de fixação
Orientação de montagem Universal
Estilo de montagem Montagem de superfície
Número de furos de montagem 4
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Fixo
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos