Menu Procurar

Dobradiça 50.0 mm 63.0 mm Liga de zinco fundido

Referência da Essentra:

20121655

Número de peça do fabricante:

099118E

101 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 17,038 €
50 + 12,17 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

17,04 €

1 x 17,038 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.0 mm
Comprimento total 50.0 mm
Espessura Total 11.0 mm
Largura total 63.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Terminar Cromado
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 0
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302420090
Tipo de dobradiça Dobradiça
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pino
Removibilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos