Menu Procurar

Dobradiças – suporte roscado com tirante macho

Em stock

As dobradiças de lâmina com inserções roscadas macho são ideais para portas embutidas. Estas dobradiças também são conhecidas como dobradiças de montagem à superfície ou dobradiças de elevação, e estão disponíveis em vários materiais e tamanhos de pinos para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Espessura Total Largura total Comprar
12,08 € - 22,288 € 60 Em stock
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
7,324 € - 10,2536 € 5 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
27,82 € - 38,948 € 48 Em stock
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
8,46 € - 16,268 € 21 Em stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
13,23 € - 18,522 € 17 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
12,17 € - 17,038 € 51 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
12,17 € - 17,038 € 486 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
25,03 € - 35,042 € 30 Em stock
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
24,64 € - 38,822 € 40 Em stock
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
10,00 € - 16,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
9,70 € - 15,246 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
7,39 € - 11,956 € 14 Em stock
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,71 € - 19,418 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
11,04 € - 15,456 € 1266 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
11,04 € - 15,456 € 135 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
13,23 € - 18,522 € 51 Em stock
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
5,233 € - 7,3262 € 4941 Em stock
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
21,33 € - 29,862 € 56 Em stock
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
19,20 € - 26,88 € 8 Em stock
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
Dobradiça 150.0 mm 80.0 mm Preto

20123154

Intervalo de preços
22,288 € - 12,08 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    8.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Preto

20064945

Intervalo de preços
10,2536 € - 7,324 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Preto

20074845

Intervalo de preços
38,948 € - 27,82 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Preto

20063306

Intervalo de preços
16,268 € - 8,46 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 76.0 mm Liga de zinco

20121709

Intervalo de preços
18,522 € - 13,23 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 63.0 mm Liga de zinco fundido

20121655

Intervalo de preços
17,038 € - 12,17 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 63.0 mm Liga de zinco

20121693

Intervalo de preços
17,038 € - 12,17 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 120.0 mm Cinzento

20126018

Intervalo de preços
35,042 € - 25,03 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 90.0 mm Cinzento

20126001

Intervalo de preços
38,822 € - 24,64 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    90.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Preto

20063283

Intervalo de preços
16,058 € - 10,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    110.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Crómio

20063252

Intervalo de preços
15,246 € - 9,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    110.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Crómio

20063276

Intervalo de preços
11,956 € - 7,39 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Crómio

20063269

Intervalo de preços
19,418 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco fundido

20060978

Intervalo de preços
15,456 € - 11,04 €

Níveis de stock
1266 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco fundido

20061067

Intervalo de preços
15,456 € - 11,04 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 76.0 mm 50.0 mm Liga de zinco fundido

20061135

Intervalo de preços
18,522 € - 13,23 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Comprimento total
    76.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Cromado
Dobradiça de balanço livre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Preto

20064969

Intervalo de preços
7,3262 € - 5,233 €

Níveis de stock
4941 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Preto

20074869

Intervalo de preços
29,862 € - 21,33 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Crómio

20074920

Intervalo de preços
26,88 € - 19,20 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável