Menu Procurar

Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco fundido

Referência da Essentra:

20060978

Número de peça do fabricante:

099121E

486 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 15,456 €
50 + 11,04 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,46 €

1 x 15,456 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.0 mm
Comprimento total 50.0 mm
Espessura Total 11.0 mm
Largura total 50.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Terminar Revestido com pó
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 4
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302100090
Tipo de dobradiça Butt Hinge
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pin
Removibilidade Fixed

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos