Menu Procurar

Dobradiça 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

20063276

Número de peça do fabricante:

1399111E

14 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 11,956 €
25 - 99 8,54 €
100 + 7,39 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

11,96 €

1 x 11,956 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 8.0 mm
Comprimento total 70.0 mm
Espessura Total 15.0 mm
Largura total 80.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Terminar Crómio
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 4
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 7907000090
Tipo de dobradiça Dobradiça de alta resistência
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pino
Removibilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos