Menu Procurar

Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Preto

Referência da Essentra:

20074869

Número de peça do fabricante:

399121E

444 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 29,862 €
50 + 21,33 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

29,86 €

1 x 29,862 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 8.0 mm
Comprimento total 60.0 mm
Espessura Total 15.0 mm
Largura total 60.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Terminar Revestido com pó
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 4
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302100090
Tipo de dobradiça Dobradiça
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pino
Removibilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos