Menu Procurar

Dormentes

Em stock

Os dormentes são montados em portas de armários ou painéis de acesso e trabalham com um trinco para mantê-los bem fechados. Estes dormentes possuem um bloqueio e libertação audíveis e são dispositivos de travamento eficazes para armários.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Largura total Comprar
0,2176 € - 0,229 € 1473 Em stock
25.0 mm
POM
7.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € 13848 Em stock
5.0 mm
Nylon
0,2639 € - 0,2779 € 5988 Em stock
10.7 mm
POM
10.7 mm
2,638 € - 6,0049 € 175 Em stock
50.0 mm
Aço
16.0 mm
0,2828 € - 0,2977 € 18490 Em stock
28.6 mm
POM
0,2057 € - 0,2165 € 347 Em stock
Nylon
2,274 € - 5,1747 € 30 Em stock
35.0 mm
Aço
11.0 mm
3,782 € - 8,6128 € 131 Em stock
70.0 mm
Aço
19.0 mm
0,2964 € - 0,3119 € 2155 Em stock
Nylon
0,5211 € - 0,5485 € 2593 Em stock
7.2 mm
Aço
11.8 mm
0,9622 € - 1,0139 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Trinco de painel 10.2 mm 25.0 mm POM Preto

10153826

Intervalo de preços
0,229 € - 0,2176 €

Níveis de stock
1473 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.2 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliacetal
  • Cor
    Preto
Trinco de painel 14.5 mm 5.0 mm Nylon Natural

10153277

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
13848 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.2 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Trinco de painel 21.0 mm 10.7 mm POM Natural

10002421

Intervalo de preços
0,2779 € - 0,2639 €

Níveis de stock
5988 Em stock
Características
  • Altura da base
    7.0 mm
  • Comprimento total
    10.7 mm
  • Largura total
    10.7 mm
  • Material completo
    Poliacetal
  • Cor
    Natural
Trinco de painel 16.0 mm 50.0 mm Aço Natural

10208090

Intervalo de preços
6,0049 € - 2,638 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Encaixes
Trinco de painel 3.7 mm 28.6 mm POM Preto

10153253

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
18490 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.7 mm
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Material completo
    Poliacetal
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Trinco de painel 6.4 mm 5.8 mm Nylon Preto

10002391

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
347 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Tipo
    Encaixes
  • Código do material
    3926909790
Trinco de painel 11.5 mm 35.0 mm Aço Natural

10208083

Intervalo de preços
5,1747 € - 2,274 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Encaixes
Trinco de painel 21.0 mm 70.0 mm Aço Natural

10208106

Intervalo de preços
8,6128 € - 3,782 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Largura total
    19.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Encaixes
Trinco de painel 10.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10153246

Intervalo de preços
0,3119 € - 0,2964 €

Níveis de stock
2155 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Tipo
    Encaixes
Trinco de painel 14.5 mm 7.2 mm Aço Preto

10153697

Intervalo de preços
0,5485 € - 0,5211 €

Níveis de stock
2593 Em stock
Características
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    11.8 mm
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
PA N/A 26.0 mm

10324936

Intervalo de preços
1,0139 € - 0,9622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790