Menu Procurar

Trinco de painel 0.390 in 0.390 in Nylon Natural

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Referência da Essentra:

10153277

Número de peça do fabricante:

CS-113-5

17848 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2102 €
2500 + 0,1998 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

105,10 €

500 x 0,2102 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Nylon 6/6
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo Striker
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos