Menu Procurar

Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5

Referência da Essentra:

10645116

Número de peça do fabricante:

1220785

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 20,234 €
50 + 19,223 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

202,34 €

10 x 20,234 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.5
Comprimento do parafuso 7.0 mm
Força final da terminação 23.0 N
Diâmetro da cabeça 28.0 mm
Altura da maçaneta 23.5 mm
Comprimento total 40.5 mm
Tipo de fecho da pega Com fecho
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M12 x 1.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos