Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
8,663 € - 9,112 € 152 Em stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Com fecho
18.0 mm
5.00 N
15,278 € - 16,082 € 3 Em stock
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Sem bloqueio
25.0 mm
11.00 N
19,248 € - 20,262 € 18 Em stock
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Sem bloqueio
31.0 mm
10.00 N
4,786 € - 5,036 € 74 Em stock
39.4 mm
17.00 N
M12 x 1.75
Sem bloqueio
24.0 mm
4.00 N
6,0925 € - 6,4165 € 37 Em stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
6,897 € - 7,263 € 13 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
7,284 € - 7,67 € 31 Em stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Sem bloqueio
28.0 mm
10.00 N
9,499 € - 10,001 € 19 Em stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.00 N
6,981 € - 7,346 € 570 Em stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
4.00 N
8,161 € - 8,59 € 20 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
12,519 € - 13,177 € 20 Em stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.0 N
13,511 € - 14,221 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
6,74 € - 7,096 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
8,663 € - 9,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
6.00 N
6,834 € - 7,19 € 719 Em stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
7,858 € - 8,276 € 313 Em stock
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
18.0 mm
5.00 N
12,143 € - 12,78 € 218 Em stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
12,404 € - 13,063 € 10 Em stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
15,904 € - 16,74 € 190 Em stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sem bloqueio
25.0 mm
11.00 N
11,328 € - 11,924 € 245 Em stock
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Rest Position
18.2 mm
4.00 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196601

Intervalo de preços
9,112 € - 8,663 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    17.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    52.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

10270639

Intervalo de preços
16,082 € - 15,278 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Força final da terminação
    25.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 31.0 mm M16 x 1.5 Aço Preto

10270684

Intervalo de preços
20,262 € - 19,248 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Força final da terminação
    30.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    31.0 mm
  • Comprimento total
    77.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75 Zinco fundido Cinzento

10280843

Intervalo de preços
5,036 € - 4,786 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Força final da terminação
    17.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Comprimento total
    39.4 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Cinzento

10281062

Intervalo de preços
6,4165 € - 6,0925 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.1 mm
  • Força final da terminação
    7.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 PA Preto

10195826

Intervalo de preços
7,263 € - 6,897 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 PA Preto

10195901

Intervalo de preços
7,67 € - 7,284 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 PA Preto

10195963

Intervalo de preços
10,001 € - 9,499 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M8 PA Preto

10196045

Intervalo de preços
7,346 € - 6,981 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 x 1.0 PA Preto

10196113

Intervalo de preços
8,59 € - 8,161 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 x 1.5

10196175

Intervalo de preços
13,177 € - 12,519 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 x 0.75 PA Preto

10645123

Intervalo de preços
14,221 € - 13,511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 0.75
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196274

Intervalo de preços
7,096 € - 6,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196311

Intervalo de preços
9,112 € - 8,663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    59.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196465

Intervalo de preços
7,19 € - 6,834 €

Níveis de stock
719 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196502

Intervalo de preços
8,276 € - 7,858 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    42.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10196540

Intervalo de preços
12,78 € - 12,143 €

Níveis de stock
218 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    24.0 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10196632

Intervalo de preços
13,063 € - 12,404 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    68.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

10270677

Intervalo de preços
16,74 € - 15,904 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Força final da terminação
    20.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 18.2 mm M10 x 1.0 Aço Cinzento

10280836

Intervalo de preços
11,924 € - 11,328 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Força final da terminação
    9.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.2 mm
  • Comprimento total
    30.4 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco