Menu Procurar

Cavilha de imobilização 33.0 mm M16

Referência da Essentra:

10196168

Número de peça do fabricante:

1220790

18 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 13,177 €
50 + 12,519 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

131,77 €

10 x 13,177 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16
Comprimento do parafuso 10.0 mm
Força final da terminação 35.0 N
Diâmetro da cabeça 33.0 mm
Altura da maçaneta 25.5 mm
Comprimento total 47.5 mm
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M16

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos