Menu Procurar

Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

Referência da Essentra:

10196298

Número de peça do fabricante:

1220805

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,817 €
50 + 7,43 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

78,17 €

10 x 7,817 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento do parafuso 20.0 mm
Força final da terminação 21.00 N
Diâmetro da cabeça 18.0 mm
Comprimento total 49.0 mm
Material do corpo Aço
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M10

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos