Menu Procurar

Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 x 1.5 PA Preto

Referência da Essentra:

10196304

Número de peça do fabricante:

1220806

65 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,921 €
50 + 7,524 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

79,21 €

10 x 7,921 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.5
Comprimento do parafuso 20.0 mm
Força final da terminação 21.00 N
Diâmetro da cabeça 21.0 mm
Comprimento total 52.0 mm
Material do corpo Aço
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M12 x 1.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos