Menu Procurar

Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

Referência da Essentra:

10196533

Número de peça do fabricante:

1220829

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 11,035 €
50 + 10,481 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

110,35 €

10 x 11,035 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Comprimento do parafuso 24.0 mm
Força final da terminação 22.00 N
Diâmetro da cabeça 21.0 mm
Comprimento total 59.0 mm
Material do corpo Aço inoxidável
Terminar Mate
Material completo Poliamida
Tipo de fecho da pega Sem bloqueio
Código do material 7318190090
Tamanho do corpo da rosca M12

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos