Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
9,51 € - 10,011 € 20 Em stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.00 N
8,13 € - 8,559 € 20 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
19,60 € - 20,631 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sem bloqueio
28.0 mm
10.0 N
12,498 € - 13,157 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.0 N
6,322 € - 6,657 € 118 Em stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
7,43 € - 7,817 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sem bloqueio
18.0 mm
5.00 N
6,803 € - 7,169 € 465 Em stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
8,423 € - 8,862 € 29 Em stock
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sem bloqueio
16.0 mm
5.00 N
9,499 € - 10,001 € 60 Em stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
5.00 N
9,541 € - 10,042 € 71 Em stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Com fecho
21.0 mm
5.00 N
17,828 € - 18,758 € 47 Em stock
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Sem bloqueio
31.0 mm
10.00 N
15,278 € - 16,082 € 87 Em stock
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Sem bloqueio
21.0 mm
8.00 N
12,332 € - 12,978 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Rest Position
24.0 mm
4.00 N
7,754 € - 8,1615 € 151 Em stock
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
6,897 € - 7,263 € 6 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
7,284 € - 7,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Sem bloqueio
28.0 mm
10.00 N
9,499 € - 10,001 € 48 Em stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.00 N
6,981 € - 7,346 € 240 Em stock
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Sem bloqueio
21.0 mm
4.0 N
9,802 € - 10,314 € 20 Em stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sem bloqueio
28.0 mm
10.0 N
12,498 € - 13,157 € 20 Em stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.0 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 PA Preto

10196007

Intervalo de preços
10,011 € - 9,51 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 PA Preto

10196083

Intervalo de preços
8,559 € - 8,13 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Intervalo de preços
20,631 € - 19,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Intervalo de preços
13,157 € - 12,498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196250

Intervalo de preços
6,657 € - 6,322 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196298

Intervalo de preços
7,817 € - 7,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    49.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196441

Intervalo de preços
7,169 € - 6,803 €

Níveis de stock
465 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M10 x 1.0 PA Preto

10196489

Intervalo de preços
8,862 € - 8,423 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    16.0 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 x 1.5 PA Preto

10196526

Intervalo de preços
10,001 € - 9,499 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    20.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    52.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 x 1.5 PA Preto

10196618

Intervalo de preços
10,042 € - 9,541 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    16.5 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
Cavilha de imobilização 31.0 mm M16 x 1.5 Aço Preto

10270646

Intervalo de preços
18,758 € - 17,828 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Força final da terminação
    25.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    31.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 21.0 mm M10 x 1.0 PA Preto

10270660

Intervalo de preços
16,082 € - 15,278 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Força final da terminação
    17.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75 Aço Cinzento

10280850

Intervalo de preços
12,978 € - 12,332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Força final da terminação
    9.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Comprimento total
    39.4 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Preto

10281079

Intervalo de preços
8,1615 € - 7,754 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.0 mm
  • Força final da terminação
    7.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 x 1.0 PA Preto

10195840

Intervalo de preços
7,263 € - 6,897 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5 PA Preto

10195925

Intervalo de preços
7,67 € - 7,284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10195987

Intervalo de preços
10,001 € - 9,499 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Intervalo de preços
7,346 € - 6,981 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    12.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Intervalo de preços
10,314 € - 9,802 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16

10196199

Intervalo de preços
13,157 € - 12,498 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm