Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
9,541 € - 10,042 € 78 Em stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Com fecho
28.0 mm
10.0 N
6,166 € - 6,489 € 6 Em stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
7,075 € - 7,44 € 220 Em stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Com fecho
18.0 mm
5.00 N
7,639 € - 8,047 € 49 Em stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Com fecho
21.0 mm
5.00 N
14,431 € - 15,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
7,597 € - 7,994 € 106 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
6,897 € - 7,263 € 5 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
7,284 € - 7,67 € 27 Em stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Com fecho
28.0 mm
10.00 N
9,499 € - 10,001 € 20 Em stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Com fecho
33.0 mm
11.00 N
6,939 € - 7,305 € 20 Em stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Com fecho
21.0 mm
4.00 N
8,13 € - 8,559 € 51 Em stock
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Com fecho
25.0 mm
6.0 N
12,467 € - 13,125 € 20 Em stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Com fecho
33.0 mm
11.00 N
6,657 € - 7,012 € 10 Em stock
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
6,834 € - 7,19 € 20 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
8,663 € - 9,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Com fecho
21.0 mm
6.00 N
6,73 € - 7,085 € 336 Em stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
7,921 € - 8,339 € 10 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
6,082 € - 6,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Com fecho
21.0 mm
4.00 N
6,981 € - 7,346 € 36 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
7,482 € - 7,879 € 18 Em stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Com fecho
28.0 mm
10.00 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Intervalo de preços
10,042 € - 9,541 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196335

Intervalo de preços
6,489 € - 6,166 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196373

Intervalo de preços
7,44 € - 7,075 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    46.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196410

Intervalo de preços
8,047 € - 7,639 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    16.5 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 x 0.75 PA Preto

10634417

Intervalo de preços
15,191 € - 14,431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 0.75
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196588

Intervalo de preços
7,994 € - 7,597 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 PA Preto

10195833

Intervalo de preços
7,263 € - 6,897 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 PA Preto

10195918

Intervalo de preços
7,67 € - 7,284 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 PA Preto

10195970

Intervalo de preços
10,001 € - 9,499 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M8 PA Preto

10196052

Intervalo de preços
7,305 € - 6,939 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Intervalo de preços
8,559 € - 8,13 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Intervalo de preços
13,125 € - 12,467 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196342

Intervalo de preços
7,012 € - 6,657 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196380

Intervalo de preços
7,19 € - 6,834 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196427

Intervalo de preços
9,112 € - 8,663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196564

Intervalo de preços
7,085 € - 6,73 €

Níveis de stock
336 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10196595

Intervalo de preços
8,339 € - 7,921 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M8 PA Preto

10195796

Intervalo de preços
6,406 € - 6,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    5.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 PA Preto

10195871

Intervalo de preços
7,346 € - 6,981 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 PA Preto

10195949

Intervalo de preços
7,879 € - 7,482 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm