Menu Procurar

Êmbolo de mola 10.0 8..0 13.5 Termoplástico

Este êmbolo de mola com ajuste por expansor é utilizado para o posicionamento, aplicação de pressão e levantamento. O seu design permite a expansão e encolhimento para uma grande variedade de tolerâncias de furos. Conta com uma instalação fácil por pressão e não requer ferramentas. Fabricado em termoplástico e resiste a temperaturas de -30 °C a +50 °C.
Referência da Essentra:

20252762

Número de peça do fabricante:

20252762

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,74 €
20 - 49 2,47 €
50 - 99 2,33 €
100 + 2,06 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,74 €

1 x 2,74 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Corpo em termoplástico e esfera inoxidável
d1 +0.1 10.0
d2 8..0
d3 11.0
d4 +0.2 10.0
l1 ±0.2 13.5
l2 1.5
s1 2.4
Spring load F1 ≈ N 11.9
Spring load F2 ≈ N 22.3
Temperature max. C -30/+50
Weight g 2.90
Material Termoplástico

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos