Menu Procurar

Spring Plungers - Expander Fit

Em produção

These Expander Fit Spring Plungers are used for positioning, applying pressure, and lifting off. Its unique body design bends to expand, contract, and adjust to bore location tolerances as broad as + 0.2 mm d4.

Its material provides excellent strength in various conditions and temperatures, as well as corrosion resistance, control, and stability. It is quick and easy in production and assembly, and it removes the requirement for the cost of high-accuracy machining and part preparation.

It is recommended that it be used as a single, one-time installation for optimum results since repeated actions of install and uninstall can diminish its capacity to expand into holes with broader tolerances owing to plastic fatigue. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. Ideal for applications in plastic moulded components for machine and fixture design, electronics, medical and lighting equipment.

  • Used for positioning, applying pressure, and lifting off.
  • Its unique body design bends to expand, contract, and adjust to bore location tolerances as broad as + 0.2 mm d4.
  • It can withstand temperatures ranging from -30C to +50C.
Material: Thermoplastic Colour: Black Series Code: SR32302

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Tipo l1 ±0.2 d2 Comprar
1,1636 € - 1,5444 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
2,4435 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
1,354 € - 1,7983 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
2,1791 € - 2,8984 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
1,2905 € - 1,7137 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
1,0684 € - 1,428 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
1,3223 € - 1,756 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
1,4069 € - 1,8723 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
1,1319 € - 1,5127 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
1,5232 € - 2,031 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Termoplástico

20252779

Intervalo de preços
1,5444 € - 1,1636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Êmbolo de mola 10.0 8..0 13.5 Termoplástico

20252786

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,4435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Termoplástico

20252854

Intervalo de preços
1,7983 € - 1,354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Êmbolo de mola 10.0 8..0 13.5 Termoplástico

20252762

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,1791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Termoplástico

20252847

Intervalo de preços
1,7137 € - 1,2905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Termoplástico

20252823

Intervalo de preços
1,428 € - 1,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Termoplástico

20252793

Intervalo de preços
1,756 € - 1,3223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Termoplástico

20252861

Intervalo de preços
1,8723 € - 1,4069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Termoplástico

20252830

Intervalo de preços
1,5127 € - 1,1319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Termoplástico

20252809

Intervalo de preços
2,031 € - 1,5232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0