Menu Procurar

Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Termoplástico

Este êmbolo de mola com ajuste por expansor é utilizado para o posicionamento, aplicação de pressão e levantamento. O seu design permite a expansão e encolhimento para uma grande variedade de tolerâncias de furos. Conta com uma instalação fácil por pressão e não requer ferramentas. Fabricado em termoplástico e resiste a temperaturas de -30 °C a +50 °C.
Referência da Essentra:

20252793

Número de peça do fabricante:

20252793

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,66 €
20 - 49 1,49 €
50 - 99 1,41 €
100 + 1,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,66 €

1 x 1,66 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 +0.2 8.0
l1 ±0.2 9.0
l2 1.0
s1 1.9
Spring load F1 ≈ N 10.0
Spring load F2 ≈ N 20.4
Temperature max. C -30/+50
Weight g 1.40
Material Termoplástico

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos